本产品已停止供应于: 2023年7月1日
- 商品编号:
- DK 7990.306
- 型式
- RiZone 图形工具
- 产品描述
- 灵活的 RiZone 特许模式可以根据项目规模进行最佳调整,同时可以随着数据中心发展。IP 节点的数量特许分为 10 至 1000 个节点等级,可以根据数据中心的规模进行具体调整。采集的每个主动式组件或与 SNMP 连接的其它组件需有一个节点特许。
- 用于 IP 节点数量
- 25
- Console licences included
- 4
- 包装单元
- 1 件
- 税率号
- 85234920
- EAN
- 4028177665842
- ETIM 7.0
- EC000501
- ECLASS 8.0
- 19240201
- 产品描述
- RiZone 设备IP节点许可证,RiZone图形工具,25 IP节点