- 商品编号:
- SV 9670.226
- 材料
- 钢板
- 表面
- 箱体架:浸涂底漆
顶盖、后壁、前面板、底板:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体架
前隔板
顶盖
后壁
底板 - 说明
- 母线机柜和主机柜在同一底座上,比如,请给200mm宽的主机柜选一个底座。
- Test specification
- IEC 61 439-1/-2
- IEC 61 641
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 尺寸
- 宽度: 200 mm
高度: 2,200 mm
深度: 600 mm - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 36.6 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177574946
- ETIM 7.0
- EC000268
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- SV 母线机柜, 宽高深: 200x2200x600 mm, 钢板