并联柜系统 TS 8 母线柜体

商品编号: SV 9670.228

并联柜系统 TS 8,容纳垂直式母线系统的空机柜。

商品编号:
SV 9670.228
材料
钢板
表面
箱体架:浸涂底漆
顶盖、后壁、前面板、底板:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体架
前隔板
顶盖
后壁
底板
说明
母线机柜和主机柜在同一底座上,比如,请给200mm宽的主机柜选一个底座。
Test specification
IEC 61 439-1/-2
IEC 61 641
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 55
尺寸
宽度: 200 mm
高度: 2,200 mm
深度: 800 mm
包装单元
1 件
重量/包装
40 kg
ETIM 7.0
EC000268
ECLASS 8.0
27180101
证书
表面
声明
制造商声明
符合性声明
符合性声明 UK