- 商品编号:
- KEL 9207.600
- 使用范围
- 1 区和 2 区或 21 区和 22 区按照 2014/34/EU
- 适用环境温度范围:-30 °C...+80 °C
- 可通过内置的设备限制标注的温度
- 防护等级依据 EN 60 079 标准:通过提高箱体的安全性能 (Ex e) 来很好的保护其内部设备 (Ex tb)
- 材料
- 箱体:玻璃纤维增强的不饱和聚合物,表面耐抗性:< 10⁹ Ω
门:玻璃纤维增强的不饱和聚酯,表面电阻:< 10⁹ Ω 四周带有发泡硅树酯密封圈
安装板:钢板,镀锌
- 颜色
- RAL 9011
- 供货范围
- 箱体
门
安装板
- 尺寸
- 宽度: 500 mm
高度: 500 mm
深度: 300 mm
- 安装板尺寸(宽 x 高)
- 417 mm x 450 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- 是
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- 是
- 基本材料
- 塑料
- 锁
- 锁具规格: 凸缘
锁具数量: 2
锁芯: 3 mm 双齿
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 66
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 12.9 kg
- 税率号
- 94037000
- EAN
- 4028177138391
- ETIM 7.0
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- 产品描述
-
EX 机柜 500 X 500 X 300