- 商品编号:
- DK 5501.245
- 产品描述
- 焊接的 482.6 mm (19") 安装框架,用于在 TS 框架内集成 482.6 mm (19") 的安装平面。类似于 TS IT 的型材,用于系统的完全兼容,包括无工具安装。深度可调地固定在顶架与底架之间。各高度单位双向连续编号。前面的安装框架,预备用于集成电缆管理和动态机柜控制 (RFID),后面的安装框架,用于节省空间地集成 PDU 母线,两侧都为零 U 空间。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 底漆
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 高度单位
- 38 U
- 安装位置
- 后面
- 承载力
- 最大 15,000 N 的静负荷,条件是两个完全配置的 482.6 mm (19") 安装框架上的负荷均匀分布。
- 说明
- 为了进一步扩装,机柜框架的外部安装面保持不变,借助空气导流板可实现循环密封
- 适用于
- 箱体类型: TS
TS IT
宽度: 600 mm
高度: 1,800 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 14 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177716421
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
-
后部安装框架,482.6 mm (19"), 适用于机柜WxH:600x1800mm,RAL 9005