- 商品编号:
- DK 5501.015
- 您的获益
- 操作简单
- 无需工具安装
- 紧固件,包括安全锁 3524 E
- 可选加装内部锁
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 上面部分
下面部分
接地线
安装固定件 - 适用于
- 箱体类型: TS IT
高度: 2,000 mm
深度: 600 mm - 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 12.8 kg
- EAN
- 4028177678781
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 产品描述
- DK Side panel, divided, For TS IT, HxD: 2000x600 mm, Including cam lock with secure lock 3524 E, Sheet steel
- 资料
- 说明书