本产品已停止供应于: 2020年1月30日
- 商品编号:
- DK 7955.234
- 型式
- 测量型 PDU
- 产品描述
- 每相的能量测量,即整个 IT 机柜的功率需求。用紧凑型 PDU 可以为每个 IT 机柜简单地配备专业配电组件紧装式结构实现了简单的安装——在 TS IT 机架上安装无需工具。OLED 显示屏显示能耗。集成网络服务功能,可通过 WEB 直接访问,提供用户管理功能。采用冗余供电,从每相以及一路 PoE 供电。PDU 提供广泛的监视功能。测量精度达到 1%,因此确保了极高的可信度。
- 材料
- 铝型材,经黑色阳极氧化处理
- 尺寸
- 宽度: 44 mm
深度: 62 mm
长度: 1,960 mm - 插座数量和型号
- 36 x C13 / 6 x C19
- 插座
- 36 x IEC 插座 C13
6 x IEC 插座 C19 - 额定电流(最大)
- 32 A
- 供电
- 数量: 1
每个供电电源的相数: 3~ - 连接电缆长度
- 3 m
- 接线方式
- CEE
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 6
- 准则
- EMC 指令 2014/30/EG
- 低电压指令 2014/35/EU
- 标准
- EN 60950-1
- 工作温度范围
- 0 °C...45 °C
- 空气湿度(没有凝露)
- 10...95 %
- 贮存温度范围
- -25 °C...70 °C
- 适用于
- 箱体类型: TS IT: ≥ 2,200 mm
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 7 kg
- 税率号
- 85366990
- EAN
- 4028177685338
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- 产品描述
- 测量型PDU,每相带电量监测功能,WLD: 44x1960x62 mm, 36xC13, 6xC19, 黑色, CEE, 三相, 32 A, 适用于机柜最小高度2200mm,带显示功能