本产品已停止供应于: 2019年1月15日
- 商品编号:
- TS 8801.310
- 产品描述
- 用于安装顶装式冷却设备、顶装式空气/水热交换器和顶装式风扇。顶板上的开孔要事先预留好,以便于顶装式冷却设备能够安装在机柜的中心位置。
- 您的获益
- 简单、快捷的安装
- 材料
- 钢板
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括安装固定件
- 安装开口截面
- 宽度:490 mm
深度:390 mm - Distance cut-out to back
- 61.3 mm
- 说明
- 将冷却装置安装到顶板 8801.310 上时,会与机柜运输吊环会发生碰撞,因此顶板上安装了顶板固定螺钉。
- 通过钣金角支架和固定卡扣可实现从内部固定顶板 8801.340。
- 与型号相匹配
- 3209....
- 3210....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- 3273....
- 尺寸
- 宽度: 567.5 mm
高度: 13 mm
深度: 567.5 mm - 适用于
- 箱体类型: TS
宽度: = 600 mm
深度: = 600 mm - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 3.7 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177360600
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 产品描述
- TS 顶板,用于机柜宽度深度:600 x 600 mm
- 证书
- EAC