TS 冲孔型材带安装法兰 23 x 73 mm

商品编号: TS 8612.500

代替 TS 系统机箱 17 x 73 mm,具有用于卡式螺母/嵌入式螺母的孔,代替了上下槽孔。可方便悬置定位和固定。

商品编号:
TS 8612.500
产品描述
也可选择用于 TS 冲孔型材 17 x 73 mm,配有适用于紧固螺母/插入式螺母的孔,可代替上下槽孔。可简单悬置和固定。
材料
钢板
表面
镀锌
供货范围
固定螺钉
安装可能性
在TS、VX SE 机柜的垂直型材上
适用于
箱体类型: 内部安装平面
适用宽度/深度: 1,000 mm
包装单元
4 件
重量/包装
4.464 kg
税率号
73269098
EAN
4028177331051
ETIM 7.0
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
产品描述
TS 带法兰冲孔轨 23 x 73 mm,用于内部安装平面,机柜宽度/深度: 1000 mm