- 商品编号:
- AX 1115.000
- 您的获益
- 更多的内部安装选择,得益于25mm系统孔距集成的箱体定位,搭配内部扩装用的导轨以及丰富的系统配件
- 通过在不钻孔的情况下安装内部扩装的轨道来保持防护等级(UL 认证)
- 基础配置导轨提供额外的安装平面,增加了承载力
- 通过威图配置器 RiPanel 轻松规划和配置
- 材料
- 箱体:钢板
门:钢板,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
- 表面
- 箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板:镀锌
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 带门的箱体
封盖板在箱体底部
安装板
门条
锁:3 mm 双齿
- 防护等级 NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 55
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- 类型 1
- 类型 12
- IK 编码
- IK10
- 尺寸
- 宽度: 1,000 mm
高度: 1,400 mm
深度: 400 mm
- 门材料厚度
- 2 mm
- 箱体材料厚度
- 1.5 mm
- 安装板材料厚度
- 2.5 mm
- 安装板尺寸(宽 x 高)
- 945 mm x 1,375 mm
- 门数
- 2
- 门铰链可移动
- 是
- 锁
- 锁具规格: 三点式锁具系统
锁具数量: 1
锁芯: 3 mm 双齿
- 封盖板
- 尺寸: 6
数量: 2
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 94.5 kg
- PCF/PU (Cradle-to-Gate)
- 298.7 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on the PCF class
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177813083
- ETIM 8
- EC000261
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
-
AX 紧装式控制机柜, 尺寸:1000x1400x400 mm, 钢板, 带安装板, 双门,带三点锁紧系统