AX 基本机柜,钢板

商品编号: AX 1261.000

AX 紧凑型控制柜的顶板、底板和侧板都有定位孔,复刻了 VX25 大机柜上众所周知的 25 mm 系统孔距。得益于这一独特的获得专利的系统,AX 紧凑型控制柜可用于所有扩装和改装场景。可在导轨上轻松、快速、安全地安装和改装系统组件和配件在,而无需钻孔。

带发泡橡胶电缆夹条的两段式进线地板 用于 AX

底部扩展轨 用于 AX

墙壁固定支架 用于 AX 钢板、KX 钢板、AX IT、EL

门制动器 用于 AX

商品编号:
AX 1261.000
您的获益
更多的内部安装选择,得益于25mm系统孔距集成的箱体定位,搭配内部扩装用的导轨以及丰富的系统配件
通过在不钻孔的情况下安装内部扩装的轨道来保持防护等级(UL 认证)
基础配置导轨提供额外的安装平面,增加了承载力
通过威图配置器 RiPanel 轻松规划和配置
材料
箱体:钢板
门:钢板,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
表面
箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板:镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
带门的箱体
封盖板在箱体底部
安装板
门条
锁:3 mm 双齿
防护等级 NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 66
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1
Type 3R
Type 4
类型 12
IK 编码
IK10
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 1,200 mm
深度: 400 mm
门材料厚度
2 mm
箱体材料厚度
1.5 mm
安装板材料厚度
2.5 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
545 mm x 1,175 mm
门数
1
门铰链可移动
锁具规格: 三点式锁具系统
锁具数量: 1
锁芯: 3 mm 双齿
封盖板
尺寸: 7
数量: 1
基本材料
钢板
包装单元
1 件
重量/包装
53.5 kg
PCF/PU (Cradle-to-Gate)
181.9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class
Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
税率号
94032080
EAN
4028177813120
ETIM 8
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
AX 紧装式控制机柜, 尺寸:600x1200x400 mm, 钢板, 带安装板, 单门,带三点锁紧系统
认证
Bureau Veritas
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
声明
制造商声明
符合性声明
符合性声明 UK