主开关适配器,用于在威图机柜系统 VX25、TS 8 和 VX SE 中安装。借助该主开关安装适配器,可将主开关手柄固定嵌入在控制柜门上。
- 型号:
- SZ 7993146
- 产品描述
- 主开关适配器,用于在威图机柜系统 VX25、TS 8 和 VX SE 中安装。借助该主开关安装适配器,可将主开关手柄固定嵌入在控制柜门上。
- 材料
- 钢板,1.5 mm
- 表面
- 粉末涂层,织纹
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 开关支架
密封框架
蜂窝状聚乙烯 - 适合于门宽度
- 500 mm
- 安装可能性
- 用于固定旋转驱动的开关插座直接安装在门前的一个或两个系统底架上
- 安装操作说明
- 旋转驱动绝缘套管的钻孔可以按需设置。在密封框架的背面,松散地围着一个由蜂窝状聚乙烯制成的粘接密封圈,当门关闭时,它被压在安装板上。
- 尺寸
- 宽度: 310 mm
高度: 450 mm
深度: 90 mm - 适合于箱体类型
- VX
- VX SE
- TS
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 包装单元
- 1 件
- 净重
- 5.72 kg
- 毛重
- 6.72 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177953109
- ETIM 9
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- 产品描述
- SZ main switch installation adapter for door width 500 mm
- 资料
- 说明书