用于加装由不锈钢制成的单一或并联的 VX25 机柜,在与相邻机柜顶盖的并联处设有一个尽可能大的开口。
- 型号:
- SZ 4000038
- 技术数据
- 前部顶盖挑檐:8 mm
- 材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 表面
- 拉丝,粒度 400
- 供货范围
- 包括安装固定件和密封件
- 尺寸
- 前面高度: 35 mm
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 关于订货编号的说明
- 查询或订货时请给出完整的型式代码。
- 供货时间请洽询
- 规格编码
- 顶板倾角:1 = 30°(EHEDG 标准)或 2 = 45°
机柜宽度:... Mm(最大 1200 mm)
机柜深度:... mm
1 = 适用于 VX 单柜
2 = 适用于左侧并柜的 VX 端柜(每个柜体均配有 T 形密封件和连接附件)
3 = 适用于右侧并柜的 VX 端柜(每个柜体均配有 T 形密封件和连接附件)
4 = 适用中间并柜的 VX 机柜(每个柜体均配有 T 形密封件和连接附件)
例如:1 - 800 - 600 - 1(与顶板倾斜度为 30° 的斜面罩盖 - 宽 800 mm - 深 600 mm - 适用于 VX 单柜) - 包装单元
- 1 件
- 净重
- 2 kg
- 毛重
- 2.1 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177937147