最终用户获益

“威图的冷水机组系列适用于全球,超高可靠性!”

国际认证齐全,可以在全球范围内使用。

宽电压范围意味着设备与全球所有常见的电源频率和电压兼容。

使用威图IoT模块或以太网卡轻松实现远程监控。 数字化改造可实现最先进的状态监控,并在提高过程可靠性方面发挥重要作用。

由于冷却介质回路中集成了流量传感器和液位监控,或过滤垫监控的增强监控选项,确保了额外的安全性。

“ 威图冷水机组系列可确保最大的精度和系统可用性。”

以精密冷却为标准,威图冷水机确保恒定的水温。 不像热气旁通控制系统那样,压缩机满负荷运行并损失大部分冷却功率,而是由中央变频器非常精确地控制直流电机(压缩机和风扇)速度和电子膨胀阀的开度。

由于出色的温度精度,加工系统以同样令人印象深刻的精度运行,并且不会对工作精度产生负面影响(例如在激光冷却的情况下)。

“威图冷水机组系列将可持续性与最高能效相结合。”

卓越的能源效率可减少碳足迹并降低能源成本。 这种高能效的基础是变频压缩机。

与具有热气旁通控制系统的冷水机相比,创新的Blue e+技术可节省高达70%的能源。

通过使用更少的制冷剂,威图冷水机减少了氟化温室气体的排放。 由于集成了微通道技术,它们还可以高效工作。

1 至 50 kW 的宽制冷范围有现货供应

冷水机组

冷水机 TopTherm 1 - 4 kW

TopTherm 顶装式或独立式冷却器灵活、紧凑。它们集中和经济地冷却冷却水并主要供应给空气/水热交换器。带纳米涂层技术的标准冷凝器。

冷水机组

冷水机组 Blue e+ 1,5 - 7 kW

Blue e+ Chiller 为高效、灵活和紧凑型号。它们集中和经济地冷却冷却水并主要供应给空气/水热交换器。通过转速控制组件及变流器技术可节省多达 70% 的用电量。国际认证和多种电压供应可应用于世界各地。通过触摸显示屏和智能通信接口进行直观操作,使操作和分析变得简单。

冷水机组

冷水机组 Blue e 8 - 48 kW

落地式的 Blue e 冷水机组集中供应高效的冷却水。通过微通道技术达到减少制冷剂用量的效果。通过触摸显示屏和智能通信接口进行直观操作,使操作和分析方便简洁。标准化集成的安全功能提供最大化的安全保护。通过预定义的可选套装,交付时间也得到缩减。

冷水机组

VX25 TopTherm 冷却机 8 - 20 kW

VX25 TopTherm 冷水机组结构紧凑,用途广泛。冷水机组与机柜完美适配,占地面积超小,效率更高,可用性更佳。

使用中的威图冷水机组