快速简便的项目规划 感谢所有的数据和宏在 EPLAN Data Portal, 在 EPLAN Fluid 以及在 CADENAS 平台.
标准化的解决方案 批量生产意味着威图冷水机组的输出范围为1至40 kW,现货供应。预配置选项简化了订单流程,并缩短了交货时间.
符合国际标准和批准标准,可实现全球使用。
宽电压范围意味着单元与全球所有常见的电源频率和电压兼容。
威图可靠的全球服务网络和全球备件供应确保了故障安全运行。组件具有QR码,这使得重新订购消耗品和备件变得更加容易。
选择和规划 – 您的气候控制系统只需 4 个步骤
威图冷水机组配置器使选择合适的冷水机组的过程速度提高了40%。
如此简单
- 轻松计算冷却输出
- 自动选择系列(1 至 40 kW)
- 选择产品特定的系统附件
- 自动传输到零件清单
- 预定义选项易于选择
- 访问可选择的选项的说明
- 自动编译所有技术数据
- 提供交互式特性曲线(冷却输出和泵性能)
- 各种格式的图纸可以通过CADENAS下载
- 自动转移到购物车/网上商店
给您带来的好处:
- 准确和自动化的计算基础
- 产品和附件的无差错配置
- 通过预定义的选项快速轻松地订购
- 只需单击几下即可获得制造文档(例如特性曲线、图纸、零件清单)
- 直接转账至威图网上商店,提供价格和可用性详情