AX三段式壁挂机柜

全新的AX三段式壁挂机柜——更简单,更灵活

了解威图更灵活、更易集成的AX三段式壁挂机柜。该基础机柜可带来无限可能,配合威图系统将具备更多优势。

设计坚固,用途广泛:

  • 三段式结构可从正面和背面访问,从而简化了安装、维护和访问工作。
  • 选配AX壁挂式安装支架,可有效提高机柜装配效率。
  • 根据所需的安装深度,可通过中心部分用于482.6mm(19”)的安装组件。

最佳空间条件:

  • AX壁挂式机柜有多种尺寸可供选择,可轻松适应不同的空间条件,是有限空间的理想选择。
  • 穿孔安装条安装在壁挂式机柜的背部,带有U型挤压系统冲孔,可使用冲孔型材和导轨通过间距为25mm的安装孔进行灵活配置。 
  • 带大窗的柜门可随时看清机柜内的组件。 

安装板和简单的电缆入口可实现灵活的内部安装::

  • 壁挂式机柜可安装一个或多个KX安装板,以便安装控制设备和组件。
  • 用于墙壁部分顶部和底部的密封板(包括在供货清单中)可以轻松地更换为附件系列中的密封板。
  • 壁挂式机柜内的线缆可以高效有序地安排布控。

威图ePocket数字电路图盒:

  • 使用威图ePocket数字电路图盒可随时了解机柜情况。
  • 轻松更新机器和设备文档,实现高效维护。

我们承诺:

  • 直接便捷采购:通过各种分销渠道轻松采购,我们将快速供货。
  • 24/48小时内快速交货: 高效的仓储和生产流程可缩短交货时间,使您的项目能够快速启动和运行。
  • 防护等级高达IP 55,内部安装灵活,负载能力超强: AX壁挂式机柜可满足最苛刻的防护等级和负载能力要求,同时具备灵活的内部安装空间。