KX不锈钢箱体

威图KX小型箱体——现提供不锈钢材质

威图不锈钢箱体采用高端材料精密制造,无论是在工业厂房还是在具有挑战性的环境中,都能经受严苛的条件。创新的设计和优质不锈钢材料打造的箱体不仅坚固,而且耐用。

不锈钢

KX接线盒

包括Torx嵌件的快速紧固件//后面板压纹:墙托架//接地:优化的穿孔安装带//内部安装:支撑轨、安装板、安装爪

不锈钢

KX控制箱

凸轮锁//后面板压纹:墙托架//接地:优化的穿孔安装带//标配180°铰链

不锈钢

KX总线箱

包括Torx嵌件的快速紧固件//后面板压纹:墙托架//接地:优化的穿孔安装带//内部安装:支撑轨、安装板、安装爪

KX不锈钢机柜可通过支撑轨、安装板和安装爪实现多种的内部安装方法,能够精确满足项目要求。

KX不锈钢箱体现有1.4301(AISI 304)或 1.4404(AISI 316L)两种规格可供选择,该机柜坚固耐用、抗腐蚀性强,可经受严峻的环境条件考验,十分可靠。

KX不锈钢箱体可提供现货供应,交货迅速,能够快速响应您的项目要求。

KX不锈钢后面板的压纹带冲压点,让壁挂支架安装准备工作更加简便,可节省安装时间和精力。

KX 不锈钢控制盒配有带双位嵌件的简易凸轮锁,可以安全的方式封锁机柜,保护敏感的电子组件。

总线箱和控制箱标配180°柜门铰链。可创造更多空间,易于访问机柜内部,便于维护和接触组件。

支撑轨道可灵活地安装在KX接线盒和总线箱的穿孔安装条前端。此外,还可使用安装爪将其直接安装在机柜的后面板上,以最大限度地利用机柜深度。这在定位较大组件时尤为重要。

用于接线盒和总线箱的带Torx嵌件的KX不锈钢快速释放紧固件可以精确、安全的方式封锁机柜,从而有效保护昂贵的装置和电气设备。

侧部件可用于KX接线盒、KX总线箱和连接PE导线的控制箱,经过优化,可随时方便快速地接地。

KX接线盒

  • 包括Torx嵌件的快速释放紧固件 
  • 后面板压纹:墙托架 
  • 接地:优化的穿孔安装带strip 
  • 内部安装:支撑轨、安装板、安装爪
     

KX控制箱

  • 凸轮锁 
  • 后面板压纹:墙托架 
  • 接地:优化的穿孔安装带 
  • 标配180°铰链
     

KX总线箱

  • 包括Torx嵌件的快速释放紧固件 
  • 后面板压纹:墙托架 
  • 接地:优化的穿孔安装带strip 
  • 内部安装:支撑轨、安装板、安装爪 
  • 标配180°铰链