LCP列间空调

创新解决方案

数据中心是能耗大户,全球电力消耗中数据中心能耗约占2%,而数据中心制冷系统消耗在数据中心能耗中约占40%,提升空调制冷能效尤其重要,传统房间空调气流路径长或紊乱,间接影响空调风机功耗,同时混乱的气流组织还会带来机房热区热点,给IT设备运行带来隐患。随着机房算力的逐年提升,单机柜平均功率密度也随之快速上升,用户正需要一套集高效和可靠的制冷系统提高其机房的可用性和节能性。

数据中心的高效伙伴,模块机房的最佳拍档

数字化时代,数据中心稳定运行至关重要。LCP 列间空调专为高密度冷却需求设计,为服务器机柜提供高效、精准的温度管控。

产品特点

高效制冷

系统兼容:风冷直膨型/冷冻水型

近端送风:并柜送风直达负载

 稳定可靠

精细控制:电子膨胀阀/PID调节水阀

高精度温控:±1℃温度控制

 节能环保

全变速设计:EC风机/EC压缩机/PID调节水阀

高水温设计:设计进出水温度15/20℃

 便利安装

模块化设计:半柜或全柜尺寸轻松并柜且易于扩展

长配管、高落差设计:风冷机组管长可达60m以上

 轻松维护

人性化结构:抽拉式控制盒

备件简单:常备件仅需过滤网