系统——简单安全
考虑到节省成本和IEC 61439-1标准的要求, 185mm母线中心距离的新型母线系统非常适合于需要配置紧凑及安全要求的系统。
新款VX25 Ri4Power 185mm具有以下优点:
优点一:系统组装-无需钻孔
母线系统可以快速方便地安装在VX25机柜中,只需三个步骤:
- 铜排尺寸范围为40 x 10至120 x 10 mm
- 支架可与网栅隔板配合保证元件实现正面安装
- 底板在母线安装时实现后部的防接触危险保护
- 与盖板结合使用可实现最佳的全方位接触危险防护
- 预切割成定长的底板,适合宽度为600 mm至1200 mm的VX25机柜
- 防接触危险防护达IP 2XB
- 整体的母线屏蔽,防止意外电弧
- 由于使用了中心定位设置,顶部安装部件的位置固定可靠
- 新的接触系统允许实现部件正面安装
- 无需拆下盖板即可轻松改装部件
185mm系统可以仅通过三个步骤快速方便地安装:
- 母线支架安装在机柜内定位
- 固定母线铜排组件
- 将防护盖板系统卡入位置
优点二:形状匹配的连接系统
元件适配器, 可用于安全来自知名制造商的标准紧凑型断路器。
- 用于800 A至1600 A的塑壳断路器
- 在不钻孔的情况下进行铜排连接
- 适合输入和输出电气回路
- 为各种开关品牌准备适配的连接套件
- 预制的连接套件实现从适配器到断路器的铜排连接
- 可选嵌入式电流互感器
- 在进线和出线区域提供完整的防接触危险保护
- 可选电缆连接的延伸防接触危险保护
- 贯穿设计便于对盖板进行简单调整
优点三:适用于各种场合的熔断元件
NH条形熔断负荷开关系统基于系统基于独立的空气路径进行散热,并有针对性地去除开关热量。
- 一极和三极操作可选
- 对称布局保证电缆出线可在顶部或底部
- 可选嵌入式电流互感器
- 带或不带熔丝监控装置
- 自闭式电压测试孔
- 带锁扣的多种密封和锁定选项
- 铰链式端子盖
- 级联连接空间扩展
- 简便改装螺栓或螺纹连接