威图RiPDU电源分配单元,是威图设计开发的新一代PDU,符合行业相关电气标准,具备优良的电气性能,满足广泛IT用户的末端配电和管理需求,适合大中小型数据中心的机房机柜的应用。
应用场景
数据中心/托管、电信、金融、制造业、交通、电力、政府、医疗。
产品特点
阵容庞大
- 基本型、测量型、开关型、管理型四大功能类型,依据用户管控程度选择
- IEC/GB输入电缆、输出端口,单相/三相,10A/16A等多种组合搭配
- 支持定制颜色、制式、口数、断路器等专属配置
安装灵活
- 1U机架式安装的横装PDU
- 0U不占机架设备U位空间的竖装PDU
维护便利
- 简洁友好的操作界面,电能管理易于上手
- 控制单元支持热插拔,可不中断业务情况下拆装维护
- 百兆级以太网以及多达16台设备菊花链级联功能,轻松实现扩展和远程管理
安全可靠
- 60℃耐受严苛高温水平,全功能可靠运行
- SNMP V3、TLS和加密协议等先进北向通讯协议
- 32A设备标配液磁断路器,过载过流保护
- 电压、电流、功率等全电量监测,精度达±1%