VX IT机柜

灵活便捷的IT机柜

在数字经济高速发展的今天,数据中心已成为支撑金融交易、智能制造、智慧城市等核心场景的"数字心脏"。据IDC预测,到2026年全球数据中心流量将突破4.5ZB,这对IT基础设施提出了更多挑战。

威图作为工业和信息化产业的引领者之一,一直持续研发和创新更加符合行业发展要求的产品与解决方案。2025年4月,威图全新一代VX IT机柜系统重磅上市,恰似为行业痛点开出的一剂"精准药方",即将为数字经济时代带来新“柜”则。

五大特性

01 系统兼容

能与VX25和TSIT并柜,更好进行扩展。

02 美学设计

消费级外观,黑白经典色搭配,提升机房环境。

03 配置高效

RiPanel在线高效选型,大大缩短交付时间。

04 可靠全面

  • 采用最新VX25型材,整体焊接结构,大大提升承载能力,适应高密度场景;

  • 获取UL/CE认证。

05 灵活便捷

  • 前门通孔率达85%,高效散热;

  • 框架25mm模数孔,19’’U位模数设计;

  • 丰富附件选择,部分免工具安装附件。

VX IT机柜的问世,将为包括金融机构、政府机关、电力、运营商、IDC、EDC等在内的各大行业进行赋能,在机房、在弱电间、在测试间、在车间产线都能看到VX IT机柜的身影,为数据中心的蓬勃发展奠定坚实基础。

在数据洪流汹涌而至的今天,VX IT机柜不仅是产品迭代,更是对数字经济基础设施演进方向的深刻洞察。这款融合美学设计、智能架构与可靠工艺的机柜,正在重新定义数据行业“柜”则,为追求高质量发展的企业提供源源不断的新动能!

TS IT转换为VX IT:一键切换,转换工具