VX25 RI4POWER

全新的VX25配电系统

通过VX25 Ri4Power,可以在开关设备或配电系统中创建不同的柜体方案,满足个性化的需求。

柜体类型

用于保护机器和系统

空气断路器可保护设备和人员,防止因短路、接地故障和过载造成的损害和伤害。

  • VX25 Ri4Power适用于所有知名制造商(如ABB、伊顿、GE、三菱、施耐德、西门子、LS和寺崎)生产的开放式和紧凑型断路器。
  • 优质的模块化机柜和高质量的生产可大幅节省装配时间。
  • 母线系统铜排承载电流最高可达6300A,可根据您的具体要求使用标准铜排或进行单独配置。
  • 可使用威图电力工程软件进行高效规划。

用于开关和控制单元

在出线柜中,许多不同的元件都组合在一起,例如带有控制单元的电源分配系统。为此,出线柜可创建相互分隔的独立的功能隔室。

  • 可进行个性化配置,如开关设备、电源出线或控制单元。
  • 配电母线系统具有多种定位选项,可通过系统元件轻松、安全地连接到主母线系统。
  • 模块化的机柜母线系统可打造不同的功能单元。

 

用于分配进出功能区域的电缆和线路,在此进行出线柜的电缆管理

电缆柜可满足一次和二次电缆到功能隔室的布线需求。

  • 非常节省时间,可使用广泛的VX25 Ri4Power系统附件进行灵活组装
  • 根据主母线系统的选择,电缆可从上方或下方引入。
  • 针对顶板可选择不同的电缆压盖板。

实现可靠的电力供应

使用熔断器式隔离开关进行紧凑、灵活的电力分配。这里使用的是插接式NH条形熔断器式隔离开关,由垂直终端母线系统提供支持。

  • 实现快速、安全和完整的安装NH条形熔断器式隔离开关。
  • 即使在带电情况下,也可将可更换的控制单元集成到负荷控制柜。
  • 主母线和配电母线系统的短路承受能力最高可达100kA/1s的。
  • 负荷控制柜的内部隔室可根据客户要求定制。

最大程度防止接触危险

Form2B型式分隔,将母线室与功能隔室和连接室隔离。

  • 所有带电部件均符合IP 2X标准,可避免手指接触带电部件。
  • 在功能隔室、连接隔室或母线隔室操作时,宽度灵活的模块化盖板可有效防止接触母线。
  • FORM 2B型式的盖板还能防止异物进入母线隔室,从而保护设备。
  • 采用方便的插入式和夹入式技术,可支持所有元件的简单组装,且铜排无需钻孔。

保证故障状态下的安全供电

空气断路器柜可与左侧或右侧的母线提升柜组合。

  • 无需切断整个配电系统,可单独断开故障段,以防止故障和全面故障。
  • 通过VX25 Ri4Power,得益于全面、稳定的柜型分隔,可以安全地隔断母线区间,从而降低对整体短路承受能力的要求。
  • 与ACB柜的布局相似。系统的协同作用有助于大大缩短安装时间,并具有节约成本的巨大潜力。

提供电力储备

储能柜是用于电池储能解决方案 (BESS) 的模块化基础设施解决方案。

  • 由威图标准元件共同组成一个模块化系统,可用于配置定制机柜。
  • 根据储能模块的制造商和设计要求,机柜布局可以灵活调整,如采用单独的连接选项。
  • 易于装配,可轻松扩展机架、配置电力、进行冷却和系统扩装配置,从而有助于确保系统的可用性。
  • 可无缝监控设备性能和故障风险,储能柜可与监控系统CMC和RiZone结合使用。通过威图IOT模块提供网络连接。

母线系统

内部安装系统

DNV海事认证

在各类船舶和所有其他海事应用中,电气开关设备(如主配电盘、应急配电盘和马达控制中心)都需要符合严苛的安全标准。过去几年,VX25机柜系统在海事市场上取得了不俗的成绩,而VX25 Ri4Power开关柜系统获得DNV认证意味着VX25 Ri4Power完全符合相关标准,现在也可以用于各种船舶和海事应用中。

立即下载证书

威图电力工程软件

用于提高规划便利性

威图电力工程规划软件可以更加方便地配置柜体类型和设备。使用该软件进行项目规划时,铜排连接套件可自动生成并形成文档。

立即探索

视频观看&样本下载

对我们的产品感兴趣吗?

点击即可下载样本。

联系我们

您对我们的VX25 Ri4Power感兴趣,还是想了解更多信息?那就联系我们。我们非常乐意帮助您解决有关VX25 Ri4Power的任何问题。