决策辅助工具

怎样找到合适的温控系统解决方案?

为了实施复杂的生产过程,控制柜中安装有敏感且性能不断增强的组件,对于这些组件而言,适当的温控直接影响着其使用寿命。

然而,哪种温控方式才是最适合您的设备的?

采用空气-水热交换器进行液体冷却,还是利用冷却设备或周围空气进行冷却?还是说您需要控制柜加热装置?我们需要进行全方位的考量,才能针对您的设备找到合适且能效高的温控解决方案,因为在此过程中需要考虑的因素很多。例如您的设备对应的环境条件。湿度大吗?灰尘多吗?温度高吗?冷却功率需求是怎样的?

当然了,安装位置(独立式还是集成式)、散热情况(被动式还是主动式)或允许的噪声级等因素也必须纳入考量范围。

您知道吗?

... 适当的温控能大大延长控制柜中组件的使用寿命。

控制柜中的设备密度升高会导致机柜中的功率损耗大大增加!

经验规律:运行温度升高 10°C,使用寿命就会减半,故障率翻倍。

实地研究

威图开展了一次实地研究,调查温控解决方案在工业实践中的典型安装方式,其中涉及大约 400 台设备。研究表明,安装过程中存在着大量错误,而这些错误原本可通过使用正确的工具以及合理的规划来避免。

为了使高效的温控解决方案以最低能耗实现最佳性能,就必须对温控系统进行适当的规划。

温控系统规划不当导致的典型问题:

  • 在 64 % 的设备中,高温部件未处于空调设备的出口与进口之间的气流中
  • 50 % 的受检设备的负载率低于 20 %
  • 在 93 % 的设备中,没有提供/安装有针对性的冷风管道
  • 40 % 的设备中的过滤垫严重脏污,并且维护不善
  • 在 18 % 的设备中,空调设备的出口或入口处有障碍物
  • 19 % 的设备存在空气短路问题

根据环境条件划分的温控系统类型一览

不同的温控系统类型有不同的特征,优点也各不相同。

利用环境空气进行冷却的设备非常适合以特别经济的方式降低热负荷。使用此类设备的前提是,周围的空气相对干净,外部空气温度低于所需的机柜内部温度。

前提条件:

  • 周围的空气相对干净
  • 环境温度低于所需的机柜内部温度

优点:

  • 能效特别高
  • 成本低廉,安装便捷
  • 客户方无需基础设施

了解更多

冷却设备能使机柜的内部温度保持在一个恒温的状态,并且不受环境温度的影响。空气导流符合特定要求。采用两个独立的系统回路,能够防止灰尘进入到机柜中。

前提条件:

  • 也可用在周围空气温度较高或灰尘较多的环境下
  • 与所需的控制柜内部温度相比,环境温度一样高或更高

优点:

  • 由于采用两个独立的回路,不会有灰尘进入机柜内
  • 控制柜内部温度保持恒定
  • 创新型 Blue e+ 冷却设备系列能效特别高

了解更多

高效的液体冷却被用于需要高冷负荷的地方,例如,在过程和机器冷却中,或者如果使用空气/水热交换器来消散机柜的热损失。 冷却生产和过程冷却之间的空间分离可以通过液体冷却系统实现 。

要求:

  • 也适用于腐蚀性或油性环境空气
  • 环境温度可高于或者低于机柜内部温度
  • 必须确保安装现场有冷却水供应

优点:

  • 优越的温度精度(恒定水温)
  • 能对控制柜和操作工具机进行冷却
  • 甚至适用于极高的环境温度
  • 热交换机和冷水机可以很容易地分开,所以房间内不会产生多余的热量

了解更多

冷凝对控制电子设备构成了特定的风险,尤其是在户外场所。拥有一系列输出类别可确保始终提供正确的热输出。

要求:

  • 对控制柜外的环境空气/温度无要求

优点:

  • 均匀分布内部暖空气
  • 避免开关柜温度过低
  • 预防冷凝可防止腐蚀

查看更多

从有针对性的空气路由和设备的精准控制到适当的消耗品,这些高度协调的组件可以完美地定制温控组件,以满足您的特定需求。

优点:

  • 监测、控制和独立空气路由可进一步提高温控元件的效率和可靠性

跳转至产品界面界面

如何减少您的碳排放痕迹并节省现金?

使用节能控制柜和过程温控解决方案会有所帮助。在许多情况下,用新的节能解决方案替换旧设备是值得的。

在维护成本和能源消耗方面可以实现显著的节省。因此,最新的温控解决方案绝对不会受到欧盟下一阶段关于氟化温室气体的法规和相关要求的影响。

 

更多视频:

蓝色e+集成解决方案和顶部安装

发现VX25中集成冷却装置以及顶部安装型的优势

1.6千瓦Blue e+冷却装置

发现紧凑型控制柜系统的新性能等级优势

Blue e+冷水机组

来看看世界上最高效的冷水机组系列吧。

顶装风扇

了解更多有关威图顶装风扇的操作和优势的信息

更多下载:

高效户外解决方案
TopTherm Blue e 挂壁式冷却装置, UL type 3R/4

World's first
The e+ principle

Blue e+屋顶安装式冷却装置
VX25 集成解决方案

Blue e+ 冷水机
With the e+ principle

Blue e冷却装置的数字化升级
Blue e IoT 适配器

基于需求的高效冷却Blur e 冷水机
Blue e chiller

基于新的NEC 2017
北美机器认证

 

了解更多

Xylem Services GmbH

威图 Blue e+ 冷却设备降低了运营成本

在开关设备的冷却方面,Xylem 公司采用威图 Blue e+ 系列冷却设备,因此每年可节约五位数金额的成本。