总线箱体 BG

商品编号: BG 1559.510

壁挂式箱体带钢板门、聚碳酸酯视窗。防护等级 IP 65。几乎可以附装所有品牌的总线模块。

商品编号:
BG 1559.510
材料
箱体:钢板
门:钢板
检视窗用透明片:聚碳酸酯,4 mm
表面
箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
颜色
RAL 7035
供货范围
带门的箱体
门上装有检视窗
箱体底部中的封盖板
Protection category NEMA
NEMA 12
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 65
IK 编码
IK08
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 200 mm
深度: 125 mm
箱体材料厚度
1.25 mm
门材料厚度
1.25 mm
门挡位置
下面
支承轨数量
1
锁具规格: 含塑料插口的快换螺纹接口
锁具数量: 3
基本材料
钢板
包装单元
1 件
重量/包装
5.7 kg
税率号
94032080
EAN
4028177262010
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
BG 总线箱 RAL7035
认证
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明