总线箱体 BG

商品编号: BG 1579.530

壁挂式箱体带钢板门、聚碳酸酯视窗。防护等级 IP 65。几乎可以附装所有品牌的总线模块。

商品编号:
BG 1579.530
材料
箱体:钢板
门:钢板
检视窗用透明片:聚碳酸酯,4 mm
表面
箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
颜色
RAL 7035
供货范围
带门的箱体
门上装有检视窗
安装板
Protection category NEMA
NEMA 12
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 65
IK 编码
IK08
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 300 mm
深度: 155 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
785 mm x 275 mm
透明表明
检视窗宽度: 740 mm
检视窗高度: 190 mm
窗下缘与门下缘的距离: 42 mm
箱体材料厚度
1.38 mm
门材料厚度
1.25 mm
门挡位置
下面
锁具规格: 凸缘
锁具数量: 2
锁芯: 3 mm 双齿
基本材料
钢板
包装单元
1 件
重量/包装
20 kg
税率号
94032080
EAN
4028177262195
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
BG 总线-机箱 800x300x155 MM
认证
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明