总线箱体 BG

商品编号: BG 1583.520

壁挂式箱体带钢板门、聚碳酸酯视窗。防护等级 IP 65。几乎可以附装所有品牌的总线模块。

商品编号:
BG 1583.520
材料
箱体:钢板
门:钢板
检视窗用透明片:聚碳酸酯,4 mm
表面
箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
颜色
RAL 7035
供货范围
带门的箱体
门上装有检视窗
Protection category NEMA
NEMA 12
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 65
IK 编码
IK08
尺寸
宽度: 200 mm
高度: 300 mm
深度: 80 mm
箱体材料厚度
1.25 mm
门材料厚度
1.25 mm
门挡位置
左边
支承轨数量
2
开口(数量 x Ø)
2
锁具规格: 凸缘
锁具数量: 1
锁芯: 3 mm 双齿
电缆导入(数量 x 直径)
2 x M12
M20
M25
基本材料
钢板
包装单元
1 件
重量/包装
2.76 kg
税率号
94032080
EAN
4028177266742
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
BG 总线-机箱 200x300x80 MM
认证
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明