本产品已停止供应于: 2020年1月30日
本产品由以下替代:
1612000
- 商品编号:
- BG 1609.510
- 材料
- 箱体:钢板
门:钢板
检视窗用透明片:聚碳酸酯,4 mm - 表面
- 箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 带门的箱体
门上装有检视窗 - Protection category NEMA
- NEMA 12
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 65
- IK 编码
- IK08
- 尺寸
- 宽度: 500 mm
高度: 300 mm
深度: 120 mm - 箱体材料厚度
- 1.38 mm
- 门材料厚度
- 1.25 mm
- 门挡位置
- 下面
- 支承轨数量
- 1
- 开口(数量 x Ø)
- 48
- 锁
- 锁具规格: 含塑料插口的快换螺纹接口
锁具数量: 2 - 电缆导入(数量 x 直径)
- 48 x M20
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 5.74 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177251854
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- BG 总线-机箱 500x300x120 MM