本产品已停止供应于: 2024年6月30日
本产品由以下替代:
1586000
- 商品编号:
- BG 1559.010
- 材料
- 箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
箱盖:不锈钢 1.4301(AISI 304),周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈
180° 铰链:锌压铸件 - 表面
- 箱体和箱盖:拉丝,粒度 240
180° 铰链:镀铬 - 供货范围
- 箱体配有箱盖
180° 铰链(2 个)
支承轨 TH 35/7.5
含塑料插口的快换螺纹接口 - Protection category NEMA
- NEMA 4X
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 66
- 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 200 mm
深度: 123 mm - 箱体材料厚度
- 1.5 mm
- 门材料厚度
- 1.25 mm
- Design support rails
- 在型材板条上可以调节
- 门挡位置
- 下面
- 支承轨数量
- 1
- 锁
- 锁具规格: 含塑料插口的快换螺纹接口
锁具数量: 3 - 基本材料
- 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 6 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177009950
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- BG 总线-机箱 1.4301