- 商品编号:
- AE 1280.500
- 材料
- 箱体:钢板
门:钢板,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
- 表面
- 箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板:镀锌
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体带铰接门,四周封闭
封盖板在箱体底部
安装板
锁:3 mm 双齿
三点式锁具系统
- 防护等级 NEMA
- NEMA 4
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 66
- IK 编码
- IK08
- 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 1,200 mm
深度: 300 mm
- 门材料厚度
- 2 mm
- 箱体材料厚度
- 1.5 mm
- 安装板材料厚度
- 3 mm
- 安装板尺寸(宽 x 高)
- 740 mm x 1,155 mm
- 门数
- 1
- 门铰链可移动
- 是
- 锁
- 锁具规格: 三点式锁具系统
锁具数量: 1
锁芯: 3 mm 双齿
- 封盖板
- 尺寸: 5
数量: 1
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 70 kg
- 税率号
- 94032080
- Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
- Differing customs tariff number for China: 85380000
- EAN
- 4028177252455
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
-
AE 紧装式控制箱 W800H1200D300 7035