紧装式控制机柜 AE 不锈钢

商品编号: AE 1017.600

AE 不锈钢紧凑型箱体,包括安装板。

安装轨用于内部扩装 用于 AE/WM

防雨顶盖 用于 AE

墙壁固定支架 用于 KL、EB、BG、AE、壁挂式箱体 EL、TP操作台和聚碳酸酯箱体

墙壁固定角 用于 AX、KX、AX IT、AE、KL

商品编号:
AE 1017.600
材料
箱体:不锈钢
门:不锈钢,四周带有发泡聚氨酯塑料密封圈
安装板:钢板
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
表面
箱体和门:拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 μm
安装板:镀锌
供货范围
带门的箱体
安装板
锁:3 mm 双齿
三点式锁具系统
防护等级 NEMA
NEMA 4X
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 66
IK 编码
IK08
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 1,200 mm
深度: 300 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
740 mm x 1,155 mm
门数
1
锁具规格: 三点式锁具系统
锁具数量: 1
锁芯: 3 mm 双齿
Material lock: 不锈钢 1.4301 (AISI 304)
基本材料
不锈钢 1.4301 (AISI 304)
包装单元
1 件
重量/包装
61.5 kg
税率号
94032080
Custom Tariff Number China (deviation to global nr)
Differing customs tariff number for China: 85380000
EAN
4028177000612
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
AE 不锈钢紧装式控制箱 W800H1200D300
认证
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK