本产品停止供应于: 2020年1月30日
本产品由以下替代:
1091000
- 商品编号:
- CM 5111.500
- 材料
- 箱体:钢板 1.5 mm
门:钢板,2.0 mm,周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈。
安装板:钢板,3.0 mm - 表面
- 箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板:镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体带铰接门
三点式锁具系统带双齿锁芯
安装板
底部敞开,用于个性化电缆引入 - 防护等级 NEMA
- 在选择相应的底板或端板时 NEMA 12
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- 在选择相应的底板或端板时防护等级 IP 55
- IK 编码
- IK08
- 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 1,000 mm
深度: 400 mm - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 540 mm x 955 mm
- 门数
- 1
- 门铰链可移动
- 是
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 49 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177479692
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- CM 紧凑型系统控制箱 061004 7035