紧装式系统机柜 CM

商品编号: CM 5114.500

箱体带钢板门和安装板,开放式底部空间用于底板安装。防护等级 IP 55。威图紧凑型控制机柜和多种并联柜系统 TS 8 的扩装选择造就箱体可相互融合的优势。箱体门内部的门孔条可用于快速固定支持轨、电缆软管支架以及封板。

安装轨用于内部扩装 用于 TP、HD 紧凑型控制柜

安装轨用于内部扩装 用于 TP、HD 紧凑型控制柜

TS 冲孔型材带安装法兰 17 x 73 mm

TS 冲孔型材带安装法兰 17 x 73 mm

底部扩展轨 用于 TP

支撑条 用于 VX、TS、VX SE、TP、AX

电缆夹钳轨 C 型材,用于安装板用于 VX、 TS、 VX SE、TP

钢板材质的线路图盒 用于 VX、TS、VX SE、PC、TP 下面部件

商品编号:
CM 5114.500
材料
箱体:钢板 1.5 mm
门:钢板,2.0 mm,周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈。
安装板:钢板,3.0 mm
表面
箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板:镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体带铰接门
三点式锁具系统带双齿锁芯
安装板
底部敞开,用于个性化电缆引入
防护等级 NEMA
在选择相应的底板或端板时 NEMA 12
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
在选择相应的底板或端板时防护等级 IP 55
IK 编码
IK08
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 1,000 mm
深度: 300 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
740 mm x 955 mm
门数
1
门铰链可移动
基本材料
钢板
包装单元
1 件
重量/包装
57 kg
税率号
94032080
EAN
4028177479739
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
CM 紧凑型系统控制箱 081003 7035
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK