独立式机柜系统 VX SE

商品编号: SE 5842.600

独立式机柜由钢板制成、框架稳固,带有两个安装平面、门板和螺栓固定的后板。顶板和侧面由一体式成型框架组成。系统兼容,可加装 VX25 配件。效率更高,因为不用安装侧板,并且大的柜体宽度可以代替小的并联组合。

商品编号:
SE 5842.600
材料
箱体:钢板 1.5 mm
门:钢板,2.0 mm
后壁:钢板, 1.5 mm
底板:钢板,1.5 mm
安装板:钢板,3.0 mm
表面
箱体、门和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板和底板:镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体上面和侧面封闭

单门机柜的门铰链在右侧,可以换到左侧
安装板
底板
后板可拧出螺钉后卸下
锁:3 mm 双齿
2 个冲孔轨 18 x 39 mm
后壁,两段式
尺寸
宽度: 1,600 mm
高度: 1,800 mm
深度: 400 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
1,499 mm x 1,696 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1、2、3、3R、12
IK 编码
IK10
门数
2
基本材料
钢板
包装单元
1 件
重量/包装
232 kg
EAN
4028177959163
ETIM 8
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
VX SE 独立式机柜系统,宽 x 高 x 深:1600x1800x400 mm,钢板,带安装板,正面双门
认证
UL + C-UL (listed)
证书
表面
防护等级
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
其它技术信息
说明书
Load brochure
Protective conductor brochure
Safety instructions
数据页
技术细节