本产品已停止供应于: 2021年1月31日
本产品由以下替代:
5841600
- 商品编号:
- SE 5841.500
- 材料
- 箱体:钢板 1.5 mm
门:钢板,2.0 mm
后壁:钢板, 1.5 mm
底板:钢板,1.5 mm
安装板:钢板,3.0 mm - 表面
- 箱体、门和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板和底板:镀锌 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体上面和侧面封闭
门
单门机柜的门铰链在右侧,可以换到左侧
安装板
底板
后板可拧出螺钉后卸下
锁:3 mm 双齿
2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm
后壁,单件式 - 尺寸
- 宽度: 1,200 mm
高度: 1,800 mm
深度: 400 mm - 安装板尺寸(宽 x 高)
- 1,099 mm x 1,696 mm
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- IK 编码
- IK10
- 门数
- 2
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 175 kg
- EAN
- 4028177666498
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
- SE系列 柜体WHD1200*1800*400