独立式机柜系统 SE 8

商品编号: SE 5843.500

每个钢板机柜具备稳固的框架、两个内嵌式安装平面、螺栓固定的后板和门板。顶板和侧板与框架整体连接。可完全兼容于 TS 8 的内部配置,与 TS 8 产品系列融合。从 600 至 1800 mm 的机柜宽度。一次成型侧板,节省安装时间。

水平支脚 用于 VX、VX IT、TS、TS IT、VX SE、PC、IW、冷水机组 Blue e+

运输吊环 用于 VX、TS、VX SE

TS 冲孔型材带安装法兰 23 x 73 mm

电缆导入板 用于安装在 TS、SE 和 PC 机柜中

型材用于在后面导入电缆 用于 TS、TP

电缆夹钳轨 角型材,用于 TS、PC、TP 通用琴式控制台、TS 底座

C 型安装角轨 30/15 根据 EN 60 715,用于 VX、TS、VX SE

TS 冲孔轨 18 x 38 mm

用于疏散通道的门制动器

商品编号:
SE 5843.500
材料
箱体:钢板 1.5 mm
门:钢板,2.0 mm
后壁:钢板, 1.5 mm
底板:钢板,1.5 mm
安装板:钢板,3.0 mm
表面
箱体、门和后壁:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
安装板和底板:镀锌
颜色
RAL 7035
供货范围
箱体上面和侧面封闭

单门机柜的门铰链在右侧,可以换到左侧
安装板
底板
后板可拧出螺钉后卸下
锁:3 mm 双齿
2 个 TS 冲孔轨 18 x 38 mm
后壁,单件式
尺寸
宽度: 1,200 mm
高度: 2,000 mm
深度: 400 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
1,099 mm x 1,896 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
IK 编码
IK10
门数
2
基本材料
钢板
包装单元
1 件
重量/包装
193 kg
EAN
4028177666610
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
SE机柜, WHD: 1200x2000x400 mm, 冷轧钢板,前双开门,不带安装板
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK