- 商品编号:
- DK 7501.000
- 产品描述
- 用于小型网络的紧凑型 19" 箱体。
- 您的获益
- 可用作壁挂式、桌下或桌面箱体
- 可从三面自由操作,进行内部扩装
- 通过通风槽进行被动式通风
- 后壁用于风扇的固定
- 可以自由选择门铰链
- 节省空间、在侧边垂直安装 19” 扩装组件
- 材料
- 钢板
检视窗用透明片:单片安全玻璃,3 mm - 表面
- 粉末涂层
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 箱体带有透明门
侧板 (1 个固定, 1 个 插入)带有通风槽
顶出器用于从顶盖和底板上引入电缆
插入后壁,配有用于电缆引入和风扇固定的顶出器
19˝ 固定平面,5 U, 前面和后面水平方向,深度可调, 层面间距 434 – 489 mm
门、侧板和后壁的安全锁,锁号 12321
4 个塑料支脚, 自粘式 - 尺寸
- 宽度: 300 mm
高度: 540 mm
深度: 600 mm - 适用于组件的安装高度
- 5 U
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 17.04 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177625426
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- 产品描述
- DK VerticalBox,用于小型网络的紧凑型 19" 箱体,带用于被动式通风的通风槽,5 U,宽x高x深:300x540x600 mm
- 声明
- 制造商声明