- 商品编号:
- AX_IT 7641.350
- 产品描述
- 基于 AX 的IT 壁挂式箱体具备高防护等级,适用于工业领域。
- 您的获益
- 完整预安装的 IT 机柜,由于具有深度可调的安装角轨,可立即固定 19" IT 角轨
- 焊接箱体结构带有全封闭式主体,可确保最大程度地保护扩展组件,防护等级高达 IP 66
- 门铰链在右边,可换到左边
- 在极度紧凑的结构形式中具有最大可用内部体积
- 个性化的内部扩装
- 带有优化封盖板的机柜底部最大开口能够将电缆敷设空间增大 33%
- 通过带集成刷条的封盖板从下方轻松引入电缆
- 使用范围
- 应用于在室内使用的 IT 机柜
- 将 IT 安全、有防护地集成在您的生产设备流程中
- 材料
- 钢板
- 表面
- 箱体和门:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
内部扩装件:镀锌
- Basic color
- RAL 7035
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 预安装的 IT 箱体配有铰接门,四周封闭
配有 3 mm 双齿锁芯的凸缘锁
带刷条的封盖板
19” 前部安装导轨,深度在 25 mm 光栅内可调整,安装在 4 条内部扩装导轨上
安装角支架
C 型轨,安装在后壁上
- 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 380 mm
深度: 350 mm
- 安装深度
- 278 mm
- 适用于组件的安装高度
- 7 U
- 门挡位置
- 右边,可以转换到左边
- 锁具数量
- 1
- 安装可能性
- 预安装的安装角,包括用于电缆应力消除的 C 型轨
- 安装角用于固定一条中央接地母线
- 安装角用于安装 19" 电源板
- 说明
- 获得 UL 许可的型号可提供询价
- 基本材料
- 钢板
- 锁
- 锁具规格: 凸缘锁配备 3 mm 双齿锁芯
锁具数量: 1
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 10(根据要求最高达 IP 66)
- 防护等级达 IP 66(根据所选择的电缆盖板)
- 封盖板
- 尺寸: 7
数量: 1
- 锁具数量
- 1
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 17.64 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177942394
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- 产品描述
-
AX IT wall-mounted IT distributor, 7 U, without mounting plate, with 482.6 mm (19") mounting angles, WHD: 600x380x350 mm (AX 1339), Pre-asembled IT enclosure with:, with hinged door, of all-round solid construction