- 商品编号:
- TE 7000.850
- 您的获益
- 没有框架
- 极佳的操作性
- 安装简单,拆除容易
- 材料
- 钢板
玻璃门:单片安全玻璃,4 mm - 表面
- 安装框架:浸涂底漆
扁型部件:粉末涂层 - 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 自行支撑的 482.6 mm (19") 安装框架,前面和后面,深度可调
前面透明门,包括 130° 铰链、手柄罩和安全锁锁 3524 E
背面钢板门,包括 130° 铰链,安全锁 3524 E
侧板,可上锁,包括安全锁 3524 E
底部框架带有最大开口,用于选配模板
顶板,包括用于引入电缆和覆盖选配风扇开口的刷条。
水平支脚 M12,找平范围 40 mm
附带间隔螺栓,20 mm,用于抬高盖板()附带
Flex-Block 底座,100 mm,通风式
安装有按照 EN 60 950 标准检测的框架接地件
4 个 C 型安装角轨,用于在机柜深部用电缆卡圈进行电缆夹钳(附带)
10 个电缆束环,金属,125 x 65 mm(随附)
50 个内六角圆头螺钉 M5,插入螺母 M5,导电(随附) - 尺寸
- 宽度: 800 mm
高度: 2,100 mm
深度: 800 mm - 高度单位
- 42 U
- 层面间距(供货状态下)
- 495 mm
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 123.4 kg
- EAN
- 4028177461628
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- 产品描述
- TE Network enclosure TE 7000, WHD: 800x2000+100x800 mm, Pre-configured, With glazed door, with side panels
- 资料
- 说明书