卫生型设计 卫生型接线箱

商品编号: HD 1674.600

符合食品和饮料行业要求的箱体解决方案。箱体和盖板之间无缝隙的聚硅氧密封件。符合卫生要求的六角快速锁定装置

商品编号:
HD 1674.600
型式
箱体向前倾斜 3°
材料
箱体和箱盖:不锈钢 1.4301 (AISI 304),1.5 mm
安装角:钢板,镀锌,2.0 mm
螺旋塞不锈钢
密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
表面
箱体和箱盖:拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 µm
密封件:染成蓝色 (RAL 5010)
供货范围
箱体四周封闭
箱盖
安装角(预安装)
密封件和锁定装置(附带)
尺寸
宽度(前面): 300 mm
宽度(后面): 327 mm
前面高度: 200 mm
高度 后面: 227 mm
深度: 120 mm
IK 编码
IK08
基本材料
不锈钢
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1、3、3X、4、4X、12、13
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1、3、3X、4、4X、12、13
包装单元
1 件
重量/包装
4 kg
税率号
94032080
EAN
4028177639768
ETIM 7.0
EC002713
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
卫生型箱体 300*200*120 不锈钢材质
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书
Safety instructions
White Paper
数据页
技术系统目录
技术细节