卫生型设计 卫生型紧装式控制机柜,单门

商品编号: HD 1302.600

符合食品和饮料行业要求的箱体解决方案。顶盖向前倾斜 30°。密封件为蓝色,与食品区分开

商品编号:
HD 1302.600
型式
顶盖向前倾斜 30°
Product modification
自 2020 年 6 月起,单门 HD 紧装式控制柜配备有 AX 紧装式控制柜的新型安装板。
材料
箱体和门:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
安装板:钢板
卫生型锁芯:不锈钢 1.4404 (AISI 316L)
密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
表面
箱体和门:拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 μm
安装板:镀锌
密封件:染成蓝色 (RAL 5010)
供货范围
箱体四周封闭
带有插入式密封胶条的门
门铰链在右边,可换到左边
安装板
尺寸
宽度: 220 mm
前面高度: 350 mm
高度 后面: 437 mm
深度: 155 mm
安装板尺寸(宽 x 高)
160 mm x 275 mm
开门角度
125°
锁具数量
1
IK 编码
IK08
基本材料
不锈钢
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 1、3、3X、4、4X、12、13
机型检定符合 UL 50E 认证标准
类型 1、3、3X、4、4X、12、13
包装单元
1 件
重量/包装
6.56 kg
税率号
94032080
EAN
4028177567597
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
HD 不锈钢机柜 200X300X155
认证
UL + C-UL (listed)
声明
符合性声明
符合性声明 UK
资料
说明书
Safety instructions
White Paper
数据页
技术系统目录
技术细节