- 商品编号:
- HD 4000.285
- 材料
- 箱体和门:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
卫生型锁芯:不锈钢 1.4404 (AISI 316L)
密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
安装板:钢板
- 表面
- 箱体和门:拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 μm
安装板:镀锌
密封件:染成蓝色 (RAL 5010)
- 供货范围
- 带有已焊接后壁底板的机柜框架
带有插入式密封胶条的门
单门机柜的门铰链在右侧,可以换到左侧
安装板
拧入的中闩
- 选项
- 卫生型箱体支架,带水平调节功能
- 尺寸
- 宽度: 1,200 mm
高度: 1,800 mm
深度: 500 mm
- 安装板尺寸(宽 x 高)
- 1,099 mm x 1,696 mm
- 开门角度
- 125°
- IK 编码
- IK08
- 基本材料
- 不锈钢
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- 机型检定符合 UL 50E 认证标准
- Type 1, 3R, 4X, 12
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 177 kg
- 税率号
- 94032080
- EAN
- 4028177967960
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- 产品描述
-
HD 系统机柜,宽x高x深:1200x1800x500mm,不锈钢,带安装板,双门