卫生型设计 卫生型操作箱体

商品编号: HD 4000.062

显示器、PC 和其他带显示器的组件在控制室受到卫生和安全地保护。屋面坡度 30°倾斜,避免放置物体且液体可快速流出。

商品编号:
HD 4000.062
型式
顶盖向前倾斜 30°
您的获益
顶盖向前倾斜 30°
安装条高度可与屏幕适应调节至 24"
TFT 工作台支架,高度可调,可用屏幕最大可达 24"
材料
箱体和门:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
卫生型锁芯:不锈钢 1.4404 (AISI 316L)
检视窗:聚碳酸酯
密封件:硅树脂, 符合 FDA 规程 21 CFR 177.2600
检视窗用透明片:聚碳酸酯
表面
箱体和门:拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 μm
密封件:染成蓝色 (RAL 5010)
供货范围
箱体四周封闭
带有检视窗和嵌入式密封圈的门
门铰链在右边
托架用于台式 TFT 液晶显示屏,采用 VESA 75/100
选项
无透明片
安装板取代安装条
爆发装置用于触屏操作板而非透明片
HD 键盘存放
尺寸
宽度: 810 mm
前面高度: 692 mm
高度 后面: 848 mm
深度: 266 mm
透明表明
检视窗宽度: 535 mm
检视窗高度: 325 mm
箱体材料厚度
1.5 mm
门材料厚度
2 mm
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 66
IP X9
Protection category NEMA
NEMA 4X
IK 编码
IK08
包装单元
1 件
重量/包装
33.2 kg
税率号
94032080
EAN
4028177709539
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
资料
White Paper
数据页
技术系统目录