空气/水热交换器 壁装式 HD

商品编号: SK 3214.700

空气/水热交换器用于卫生要求极高的食品行业和烟草行业——是Rittal有代表性的的卫生型设计。便于清洁的结构降低了受污染风险并保证了食品安全。

商品编号:
SK 3214.700
产品描述
空气/水热交换器用于卫生要求极高的食品行业和烟草行业——是Rittal最优的卫生型设计。便于清洁的结构降低了受污染风险并保证了食品安全。
您的获益
便于清洗且卫生的结构
顶⾯坡度 30°倾斜,避免放置物体且液体可快速流出
四周外围配备的可更换型硅树脂密封件避免在箱体和空气/水热交换器中形成脏污。
材料
箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
表面
箱体:拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 μm
供货范围
已接好线
钻孔模板
密封固定材料
总冷却功率
200 l/h 时 L 35 W 10: 0.6 kW
400 l/h 时 L 35 W 10: 0.65 kW
额定工作电压
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
额定功率 Pel
在 50 Hz 条件下: 33 W
在 60 Hz 条件下: 34 W
额定电流 最大
在 50 Hz 条件下: 0.16 A
在 60 Hz 条件下: 0.14 A
允许的工作压力(p 最大)
1 ‐ 10 巴
开关打开持续时间
100 %
冷却媒质
水 (规范见我们的网站)
进水温度
1 °C...30 °C
接水口
G ⅜" AG
温度调节器
温度控制电磁阀
温度监视
内置调节器,带温度设定,开关功率16 A,设置范围 +20 °C ...+60 °C (出厂设置 +35 °C)
工作温度范围
1 °C...70 °C
说明
为达到 IEC 60 529 的防护等级 IP 66/69,须彻底避免泄漏空气从冷凝水排放口进入。
尺寸
宽度: 220 mm
高度: 526 mm
深度: 100 mm
前置熔断器
自动保险器/熔丝: 2 A
调节范围
20 °C...60 °C
防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
IP 56/59
Protection category NEMA
NEMA 4X
包装单元
1 件
重量/包装
6 kg
税率号
84195080
EAN
4028177806399
ETIM 8
EC002515
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
产品描述
空气/水热交换器,600 W
认证
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
声明
符合性声明
资料
其它技术信息
说明书
Safety instructions
数据页
技术细节