- 商品编号:
- SK 3215.700
- 产品描述
- 空气/水热交换器用于卫生要求极高的食品行业和烟草行业——是Rittal最优的卫生型设计。便于清洁的结构降低了受污染风险并保证了食品安全。
- 您的获益
- 便于清洗且卫生的结构
- 顶⾯坡度 30°倾斜,避免放置物体且液体可快速流出
- 四周外围配备的可更换型硅树脂密封件避免在箱体和空气/水热交换器中形成脏污。
- 材料
- 箱体:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
- 表面
- 箱体:拉丝,粒度 400,粗糙度 < 0.8 μm
- 供货范围
- 已接好线
钻孔模板
密封固定材料
- 总冷却功率
- 200 l/h 时 L 35 W 10: 1 kW
400 l/h 时 L 35 W 10: 1.2 kW
- 额定工作电压
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 额定功率 Pel
- 在 50 Hz 条件下: 77 W
在 60 Hz 条件下: 104 W
- 额定电流 最大
- 在 50 Hz 条件下: 0.38 A
在 60 Hz 条件下: 0.47 A
- 允许的工作压力(p 最大)
- 1 ‐ 10 巴
- 开关打开持续时间
- 100 %
- 冷却媒质
- 水 (规范见我们的网站)
- 进水温度
- 1 °C...30 °C
- 接水口
- G ⅜" AG
- 温度调节器
- 温度控制电磁阀
- 温度监视
- 内置调节器,带温度设定,开关功率16 A,设置范围 +20 °C ...+60 °C (出厂设置 +35 °C)
- 工作温度范围
- 1 °C...70 °C
- 说明
- 为达到 IEC 60 529 的防护等级 IP 66/69,须彻底避免泄漏空气从冷凝水排放口进入。
- 尺寸
- 宽度: 215 mm
高度: 982 mm
深度: 100 mm
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 4 A
- 调节范围
- 20 °C...60 °C
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 56/59
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 14 kg
- 税率号
- 84195080
- EAN
- 4028177806405
- ETIM 8
- EC002515
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- 产品描述
-
空气/水热交换器,1300 W