CS Toptec 型户外箱体

商品编号: CS 9888.550

户外箱体,配有 100 mm 运输底座和四周凸出的防雨顶盖。侧板、后板和门外部均为双壁,整个 TS8 框架可用于内部扩装。

商品编号:
CS 9888.550
型式
带用于 1.5 kW 室外空调机组的开口
产品描述
户外箱体,配有 100 mm 运输底座和四周凸出的防雨顶盖。侧板、后板和门外部均为双壁,整个 TS8 框架可用于内部扩装。
材料
箱体框架:不锈钢 1.4301 (AISI 304)
平板件和底座隔板:铝镁合金
防雨顶盖:铝
表面
粉末涂层
抗紫外线纯聚酯
颜色
RAL 7035
供货范围
双层户外箱体,全部预装
机柜框架,顶部框架和底部框架带有 25 mm 系统孔且垂直型材有 2 个固定平面
前门带有门制动器、转动手柄和半圆形锁、安全锁 BJ20027
左右侧板
后壁
防雨顶盖
底座带有旋紧的封盖板和前后旋紧的护板
尺寸
宽度: 800 mm
高度: 1,800 mm
深度: 800 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
IP 55
IK 编码
IK10
说明
所有扁型部件均双层并接地(外壁板在内壁板上)
CS Toptec 是室外领域项目解决方案的基础。您可通过订货号用于单独安装:9774.099 进行订购,并联时:9774.005
关于订货编号的说明
需要空调或适配板来封闭切口
基本材料
包装单元
1 件
重量/包装
122 kg
EAN
4028177962699
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
产品描述
CS TopTec 机柜,宽x高x深:800x1800x800 mm,带开孔,用于 1.5 kW 室外空调
声明
符合性声明
资料
说明书
数据页
技术细节