- 商品编号:
- CS 9774.005
- 型式
- 用于并柜
- 产品描述
- 本产品使用范围为基础设施项目和电信项目。更多信息请与相关负责销售人员联系
- 您的获益
- TS 8 框架 - 在 IE 或 IT 立式机柜在室外区域中使用时,使用相同的系统框架T8
- 防雨顶盖 - 所有侧面上带突出部分
- 双壁的烟囱效应 - 减少日射的影响
- 安装优势 - 通过开放式框架设计快速扩展,当然也可以在并联型机柜上
- 材料
- 基本框架:不锈钢
扁型部件:铝
防雨顶盖:铝 - 表面
- 粉末涂层
抗紫外线纯聚酯 - 供货范围
- 双层户外箱体,全部预装
机柜框架,顶部框架和底部框架带有 25 mm 系统孔且垂直型材有 2 个固定平面 - 选项
- 可以针对项目选择选购件
尺寸
侧面,用于
后门
温控系统 - 说明
- 供货时间请洽询
- 基本材料
- 铝
- 包装单元
- 1 件
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27180101