CS Toptec 型户外箱体 项目解决方案

商品编号: CS 9774.099

本产品使用范围为基础设施项目和电信项目。更多信息请与相关负责销售人员联系

商品编号:
CS 9774.099
型式
用于分项列表
产品描述
本产品使用范围为基础设施项目和电信项目。更多信息请与相关负责销售人员联系
您的获益
TS 8 框架 - 在 IE 或 IT 立式机柜在室外区域中使用时,使用相同的系统框架T8
防雨顶盖 - 所有侧面上带突出部分
双壁的烟囱效应 - 减少日射的影响
安装优势 - 通过开放式框架设计快速扩展,当然也可以在并联型机柜上
材料
基本框架:不锈钢
扁型部件:铝
防雨顶盖:铝
表面
粉末涂层
抗紫外线纯聚酯
供货范围
双层户外箱体,全部预装
机柜框架,顶部框架和底部框架带有 25 mm 系统孔且垂直型材有 2 个固定平面
选项
可以针对项目选择选购件
尺寸
侧面,用于
后门
温控系统
说明
供货时间请洽询
基本材料
包装单元
1 件
ETIM 7.0
EC000331
ECLASS 8.0
27180101
资料
其它技术信息