本产品已停止供应于: 2020年1月31日
- 商品编号:
- TP 4757.500
- 产品描述
- 用于鼠标和键盘,最大宽度为 500 mm。水平铰接翻盖打开时也能保持较高的保护功能。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 织纹
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 包括双齿锁芯
包括安装固定件 - 尺寸
- 高度: 200 mm
- 安装操作说明
- 不带安装板安装。
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- 基本材料
- 钢板
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 15.8 kg
- 税率号
- 94039910
- EAN
- 4028177266223
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- 产品描述
- MC 键盘制图