- 商品编号:
- IW 6900.000
- 型式
- 装饰门、后壁从内部用螺钉固定
- 材料
- 箱体,设计型门,后壁,钢板
- 表面
- 箱体:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
- 颜色
- 箱体:RAL 7035
- 供货范围
- 箱体带侧壁可从内部锁闭,底板带法兰板和校平底座
装饰门、后壁从内部用螺钉固定 - 尺寸
- 宽度: 600 mm
高度: 900 mm
深度: 600 mm - 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 55
- 防护等级 NEMA
- NEMA 12
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 54.9 kg
- EAN
- 4028177290037
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- 产品描述
- IW 柜 BHT=600x900x600 MM
- 声明
- 符合性声明