工业工作站

商品编号: IW 6900.410

基于 TS 8 的下部箱体,适用于工业工作站。

商品编号:
IW 6900.410
型式
用于键盘和鼠标的抽屉外伸结构、装饰门、后门
材料
箱体,用于键盘和鼠标的抽屉外伸结构、装饰门、后门:钢板
表面
箱体:浸涂底漆,外经粉末涂层 ,织纹
颜色
箱体:RAL 7035
供货范围
箱体带侧壁可从内部锁闭,底板带法兰板和校平底座
用于键盘和鼠标的抽屉外伸结构、装饰门、后门
Depth with drawer section
890 mm
尺寸
宽度: 600 mm
高度: 900 mm
深度: 600 mm
防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
防护等级 IP 54
防护等级 NEMA
NEMA 12
包装单元
1 件
重量/包装
73 kg
EAN
4028177423046
ETIM 7.0
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
产品描述
IW 机箱 WHT=600x900x600 MM
声明
符合性声明